Raccordo a innesto a L NPQP-L-Q6-E-FD-P10

133106

GTIN: 4052568029869

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C
Dimensione nominale
5 mm