Regolatore di portata con silenziatore VFFK-C-K-M7-P
133141
GTIN: 4052568030216
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di controllo della pressione acustica
Portata standard 6->0 bar
0 l/min - 100 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M7
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite zigrinata