Regolatore di portata con silenziatore VFFK-C-K-R18-P

133142

GTIN: 4052568030223

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di controllo della pressione acustica
Portata standard 6->0 bar
0 l/min - 270 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/8
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite zigrinata