Regolatore di portata con silenziatore VFFK-C-K-R14-P
133143
GTIN: 4052568030230
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di controllo della pressione acustica
Portata standard 6->0 bar
0 l/min - 420 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite zigrinata