Micro-filtro PFML-186-HP3-AST
1364705
GTIN: 4052568263003
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Portata max. standard per la classe di aria pulita
10220 l/min
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 50 bar
Grado di filtrazione
0.01 µm