Raccordo filettato NPCK-C-D-G18-K6
1366257
GTIN: 4052568061869
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
2.9 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 12 bar