Raccordo a nipplo spinato CRCN-M5-PK-4
13968
GTIN: 4052568021634
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
2.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C