Modulo di derivazione PMBL-90-HP3
1401366
GTIN: 4052568263027
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 50 bar