Cilindro piatto DZH-40- -PPV-A

14051

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
1 mm - 1000 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità