Cilindro piatto DZH-40-25-PPV-A

14052

GTIN: 4052568112257

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità