Cilindro piatto DZH-50-160-PPV-A
14069
GTIN: 4052568002732
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
160 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità