Cilindro piatto DZH-50-250-PPV-A
14071
GTIN: 4052568112363
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
250 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità