Cilindro a norma ESNU-8- -P-A
14119
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
24.6 N
Corsa
1 mm - 50 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità