Cilindro a norma ESNU-16- -P-A
14316
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
106.5 N
Corsa
1 mm - 50 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità