Distributore a innesto FCN-3-PK-4

14769

GTIN: 4052568021726

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
2.9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C