Valvola a manicotto VBOH-32-G38

1482679

GTIN: 4052568106201

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2201 l/min
Dimensioni griglia
39.5 mm
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 12 bar