Elettrovalvola VZWP-L-M22C-G38-130-1P4-40
1489941
GTIN: 4052568233648
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore con pistone prepilotato
Portata Kv
2 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico