Elettrovalvola VZWP-L-M22C-G14-130-2AP4-40
1489950
GTIN: 4052568233730
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore con pistone prepilotato
Portata Kv
1.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico