Elettrovalvola VZWP-L-M22C-G34-250-V-3AP4-40
1489968
GTIN: 4052568233914
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore con pistone prepilotato
Portata Kv
8.2 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G3/4
Tipo di azionamento
Elettrico