Elettrovalvola VZWP-L-M22C-N38-130-1P4-40

1489971

GTIN: 4052568233945

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore con pistone prepilotato
Portata Kv
2 m³/h
Connessioni della valvola di processo
3/8 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico