Elettrovalvola VZWP-L-M22C-N1-250-1P4-40
1489974
GTIN: 4052568233976
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore con pistone prepilotato
Portata Kv
11.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico