Elettrovalvola VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40

1489990

GTIN: 4052568234133

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore con pistone prepilotato
Portata Kv
1.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico