Raccordo filettato NPCK-C-D-G18-K8

1490383

GTIN: 4052568062156

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Dimensione nominale
4.9 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 12 bar