Elettrovalvola VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8-R1
1491861
GTIN: 4052568234362
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.3 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico