Elettrovalvola VZWD-L-M22C-M-N18-50-V-1P4-5-R1
1491893
GTIN: 4052568234454
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.35 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/8 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico