Elettrovalvola VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-2AP4-30
1491904
GTIN: 4052568106706
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.09 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico