Elettrovalvola VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15
1492025
GTIN: 4052568107437
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.13 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico