Elettrovalvola VZWD-L-M22C-M-N14-30-V-3AP4-15
1492044
GTIN: 4052568107574
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.2 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico