Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10-R1
1492120
GTIN: 4052568235260
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
2.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/2
Tipo di azionamento
Elettrico