Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6-R1
1492138
GTIN: 4052568235444
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
11 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1
Tipo di azionamento
Elettrico