Elettrovalvola VZWF-L-M22C-G112-400-E-1P4-10-R1

1492140

GTIN: 4052568235468

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
22.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1 1/2
Tipo di azionamento
Elettrico