Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-N34-275-1P4-6
1492161
GTIN: 4052568235642
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
7.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
3/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico