Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-N14-135-E-1P4-10-R1

1492182

GTIN: 4052568235857

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
1.8 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico