Elettrovalvola VZWF-L-M22C-N114-400-V-1P4-10
1492195
GTIN: 4052568235987
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
20 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico