Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-2AP4-10
1492240
GTIN: 4052568236403
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
2.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/2
Tipo di azionamento
Elettrico