Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-N34-275-2AP4-6-R1

1492265

GTIN: 4052568236625

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
7.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
3/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico