Elettrovalvola VZWF-L-M22C-N2-500-V-2AP4-6-R1
1492301
GTIN: 4052568236984
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
28 m³/h
Connessioni della valvola di processo
2 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico