Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-3AP4-10
1492318
GTIN: 4052568237127
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
1.8 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico