Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-G38-135-V-3AP4-10
1492335
GTIN: 4052568237295
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
2.2 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico