Elettrovalvola VZWF-L-M22C-G114-400-V-3AP4-10-R1

1492347

GTIN: 4052568237417

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
20 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1 1/4
Tipo di azionamento
Elettrico