Elettrovalvola VZWF-L-M22C-N112-400-3AP4-10

1492356

GTIN: 4052568237479

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
22.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/2 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico