Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-N12-135-3AP4-10-R1
1492360
GTIN: 4052568237516
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
2.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/2 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico