Elettrovalvola VZWF-L-M22C-N112-400-E-3AP4-10
1492372
GTIN: 4052568237639
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
22.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/2 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico