Elettrovalvola VZWF-L-M22C-N2-500-E-3AP4-6-R1

1492381

GTIN: 4052568237721

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
28 m³/h
Connessioni della valvola di processo
2 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico