Elettrovalvola VZWF-B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10

1492383

GTIN: 4052568237745

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Ad azionamento forzato
Portata Kv
2.2 m³/h
Connessioni della valvola di processo
3/8 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico