Cilindro filettato EGZ-6-15
15035
GTIN: 4052568002817
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
13.9 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione