Cilindro filettato EGZ-10-15

15038

GTIN: 4052568066635

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
42 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione