Cilindro piatto DZH-20-80-PPV-A
151137
GTIN: 4052568116835
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità