Cilindro piatto DZH-16-125-PPV-A

151150

GTIN: 4052568116941

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
16 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
121 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità