Cilindro piatto DZH-20- -PPV-A-S2
151154
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
158 N
Corsa
1 mm - 320 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità